text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

S1MS 240VAC 2c/o

Ürün numarası: 840765
GTIN: 4046548078398
Termistör izleme rölesi, motorların, jeneratörlerin vs. aşırı ısınmasına karşı bir koruma cihazı olarak, 2 yedek kontak, 2 değiştirme kontağı,genişlik = 22,5 mm, UB = 240 V AC.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 240  V
U1 besleme voltajı tipi AC  
Güç tüketimi AC 3.5  VA
Maks. cihaz devre kesicisi Maks. iletken çapraz kesiti  
Response value Ran 3.6 kOhm, ±10 %  
Rab ayırma değeri 1,8 kOhm, ±%10  
20°C'de maks. soğuk direnci Rc 1,5 kOhm  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. EN 60947-4-1  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Röle kontak malzemesi AgCdO  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 3,0 µm Au  
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-78  
Olarak çevre ısısı -10 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-1  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP40  
Terminal protection type
Montaj konumu herhangi biri  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Muhafaza malzemesi üst kısım PPO UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Terminal yapısı sabit  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 10 AWG  
Yükseklik boyutu 87  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 121  mm
Net agirlik 160  g
Brüt ağırlık 170  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371810  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001446  
UNSPSC 25 39122229  
GTIN 4046548078398  
Cilt 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr