text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSSnet SHL 8T MRP

Ürün numarası: 380601
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
cULus Listed  
 
Besleme gerilimi (V) 10  
60  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Nem oranı 40°C'de %95 r. h.  
Standarda göre EMC ... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Kısım 15 Sınıf A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 131  
Genislik boyutu 74  
Derinlik boyutu 111  
Net agirlik 359  
Brüt ağırlık 680  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 geçmeli konektör, düz, IP20, 4 pimli, Cat5e, AWG 22 (4 çekirdekli), kablo çapı: 6,3-6,7 mm