text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSnet SHL 8T MRP

Produktnummer: 380601
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
 
Forsyningsspænding (V) 10  
60  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Fugtbelastning oplysninger 95 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 131  
Mål, bredde 74  
Mål, dybde 111  
Nettovægt 359  
Bruttovægt 680  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Ekstra tilbehør

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00