text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSnet SHL 8T MRP

Numéro de l'article: 380601
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 10  
60  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Température d’utilisation 0  
60  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 40 °C  
CEM selon norme .... EN 55022 classe A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 partie 15 classe A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 131  
Dimension largeur 74  
Dimension profondeur 111  
Poids net 359  
Poids brut 680  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device