text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSnet SHL 8T MRP

Artikelnummer: 380601
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, Ringredundanz MRP.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Versorgungsspannung U1 10  
60  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. at 40 °C  
EMV nach Norm .... EN 55022 Class A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47 Part 15 Class A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 131  
Abmessung b 74  
Abmessung t 111  
Nettogewicht 359  
Bruttogewicht 680  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte  
 
 

Optionales Zubehör

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig), Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm