Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380601","name":"PSSnet SHL 8T MRP","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PSSnet SHL 8T MRP
Número do produto: 380601
GTIN:
MODULO DE COMUNICACAO EM REDE
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
10
60 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 95% a 40 °C |
| EMV conforme norma... |
EN 55022 classe A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 Part 15 classe A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 131 |
| Dimensão de profundidade | 74 |
| Dimensão de profundidade | 111 |
| Peso líquido | 359 |
| Peso bruto | 680 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Acessórios opcionais
SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm