text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSnet SHL 8T MRP

Номер артикула: 380601
GTIN: 
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 10  
60  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Окружающая температура 0  
60  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
ЭМС по стандарту... EN 55022, класс A  
EN 61000-4-4  
FCC CFR47, часть 15, класс A  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 131  
Размер по ширине 74  
Размер по глубине 111  
Вес нетто 359  
Вес брутто 680  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
 

Дополнительные принадлежности

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный), диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм