Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"380601","name":"PSSnet SHL 8T MRP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSnet SHL 8T MRP
Productnummer: 380601
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) |
10
60 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Vochtbelasting vermelding | 95% RV bij 40 °C |
| EMC volgens norm .... |
EN 55022 klasse A
EN 61000-4-4 FCC CFR47 deel 15 klasse A EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 131 |
| Afmeting breedte | 74 |
| Afmeting diepte | 111 |
| Nettogewicht | 359 |
| Brutogewicht | 680 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Optionele accessoires
SafetyNET p Cable
380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur
aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
€21.81