閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380601","name":"PSSnet SHL 8T MRP","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSSnet SHL 8T MRP
製品コード: 380601
GTIN:
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45プラグインコネクタ (ストレート)、IP20、4ピン、Cat5e、AWG 22 (4芯)、
ケーブル径: 6.3~6.7mm