Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Artikelnummer: 302154
GTIN:
Communication modules PSS.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed |
| Användningsområde | Standard |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 7.5 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 257 |
| Mått bredd | 41 |
| Mått djup | 220 |
| Nettovikt | 460 |
| Bruttovikt | 600 |