text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS1 IBS-S PCP

製品コード: 302154
GTIN: 
Communication modules PSS.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 一般  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 7.5  
使用周囲温度 0  
60  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 257  
41  
奥行き 220  
実量 460  
総重量 600