Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Номер артикула: 302154
GTIN:
Communication modules PSS.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus |
| Области применения | Стандартный |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 7.5 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 257 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 220 |
| Вес нетто | 460 |
| Вес брутто | 600 |