Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Artikelnummer: 302154
GTIN:
Kommunikationsbaugruppen PSS.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 7.5 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 257 |
| Abmessung b | 41 |
| Abmessung t | 220 |
| Nettogewicht | 460 |
| Bruttogewicht | 600 |