Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Numero dell'articolo: 302154
GTIN:
Communication modules PSS.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 7.5 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 257 |
| Larghezza | 41 |
| Profondità | 220 |
| Peso netto | 460 |
| Peso lordo | 600 |