Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Kód materiálu: 302154
GTIN:
Communication modules PSS.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 7.5 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 257 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 220 |
| Čistá váha | 460 |
| Celková hmotnost | 600 |