text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS1 IBS-S PCP

Número do produto: 302154
GTIN: 
Communication modules PSS.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
Listado em cULus  
Campo de utilização Padrão  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 7.5  
Temperatura ambiente 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 257  
Dimensão de profundidade 41  
Dimensão de profundidade 220  
Peso líquido 460  
Peso bruto 600