Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Productnummer: 302154
GTIN:
Communication modules PSS.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Module Supply |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 7.5 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 257 |
| Afmeting breedte | 41 |
| Afmeting diepte | 220 |
| Nettogewicht | 460 |
| Brutogewicht | 600 |