Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"302154","name":"PSS1 IBS-S PCP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 IBS-S PCP
Numer produktu: 302154
GTIN:
Communication modules PSS.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 7.5 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 257 |
| Szerokość | 41 |
| Głębokość | 220 |
| Ciężar netto | 460 |
| Ciężar brutto | 600 |