Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"SEK","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Artikelnummer: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Ingångar
Antal digitala ingångar | 16 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Mått höjd | 265 mm |
Mått bredd | 41 mm |
Mått djup | 218 mm |
Nettovikt | 670 g |
Bruttovikt | 700 g |