Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Numéro de l'article: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Unité
Sur demande
Sur demande
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
BG cULus Listed TÜV EAC |
Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 16 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 265 mm |
Dimension largeur | 41 mm |
Dimension profondeur | 218 mm |
Poids net | 670 g |
Poids brut | 700 g |