Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Numer produktu: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
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
BG Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 16 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 265 mm |
Szerokość | 41 mm |
Głębokość | 218 mm |
Ciężar netto | 670 g |
Ciężar brutto | 700 g |