Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Artikelnummer: 302105
Eingabebaugruppe digital 16 Alarmeingänge, 24 VDC.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 16 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 265 mm |
Abmessung b | 41 mm |
Abmessung t | 218 mm |
Nettogewicht | 670 g |
Bruttogewicht | 700 g |