Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Kód materiálu: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
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
BG cULus Listed TÜV EAC |
Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Vstupy
Počet dig.vstupů | 16 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 265 mm |
Rozměr šířka | 41 mm |
Rozměr hloubka | 218 mm |
Čistá váha | 670 g |
Celková hmotnost | 700 g |