Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Número do produto: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
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
BG Listado em cULus TÜV EAC |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 16 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 265 mm |
Dimensão de profundidade | 41 mm |
Dimensão de profundidade | 218 mm |
Peso líquido | 670 g |
Peso bruto | 700 g |