Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Produktnummer: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
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
BG cULus Listed TÜV EAC |
Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Indgange
Antal digitale indgange | 16 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 265 mm |
Mål, bredde | 41 mm |
Mål, dybde | 218 mm |
Nettovægt | 670 g |
Bruttovægt | 700 g |