Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"302105","name":"PSS1 DIF","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010200207701580HK"]}
PSS1 DIF
Número de producto: 302105
Digital input module 16 alarm inputs, 24 V DC.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Unidad
Bajo pedido
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Entradas
Número de entradas digitales | 16 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 265 mm |
Dimensión Ancho | 41 mm |
Dimensión Profundidad | 218 mm |
Peso neto | 670 g |
Peso bruto | 700 g |