text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS1 BMPS 3/1

Artikelnummer: 302007
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 30  W
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0 - 60  °C
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Mått höjd 266  mm
Mått bredd 259.4  mm
Mått djup 195  mm
Nettovikt 2920  g
Bruttovikt 3300  g