text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS1 BMPS 3/1

Número do produto: 302007
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 30  W
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 266  mm
Dimensão de profundidade 259.4  mm
Dimensão de profundidade 195  mm
Peso líquido 2920  g
Peso bruto 3300  g