Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"302007","name":"PSS1 BMPS 3/1","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PSS1 BMPS 3/1
Product ID: 302007
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 30 W |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 - 60 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 高度尺寸 | 266 mm |
| 寬度尺寸 | 259.4 mm |
| 深度尺寸 | 195 mm |
| 淨重 | 2920 g |
| 毛重 | 3300 g |