text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS1 BMPS 3/1

Numer produktu: 302007
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 30  W
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0 - 60  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 266  mm
Szerokość 259.4  mm
Głębokość 195  mm
Ciężar netto 2920  g
Ciężar brutto 3300  g