Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"302007","name":"PSS1 BMPS 3/1","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS1 BMPS 3/1
Produktnummer: 302007
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 30 W |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 266 mm |
| Mål, bredde | 259.4 mm |
| Mål, dybde | 195 mm |
| Nettovægt | 2920 g |
| Bruttovægt | 3300 g |