Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302007","name":"PSS1 BMPS 3/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 BMPS 3/1
Numero dell'articolo: 302007
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 30 W |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 266 mm |
| Larghezza | 259.4 mm |
| Profondità | 195 mm |
| Peso netto | 2920 g |
| Peso lordo | 3300 g |