닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"302007","name":"PSS1 BMPS 3/1","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSS1 BMPS 3/1
제품 번호: 302007
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
| 어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 30 W |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 - 60 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 266 mm |
| 폭 치수 | 259.4 mm |
| 깊이 치수 | 195 mm |
| 순중량 | 2920 g |
| 총중량 | 3300 g |