text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS1 BMPS 3/1

Número de producto: 302007
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 30  W
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 266  mm
Dimensión Ancho 259.4  mm
Dimensión Profundidad 195  mm
Peso neto 2920  g
Peso bruto 3300  g