Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302007","name":"PSS1 BMPS 3/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS1 BMPS 3/1
Номер артикула: 302007
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative
Standard bus.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 30 W |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 - 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Размер по высоте | 266 mm |
| Размер по ширине | 259.4 mm |
| Размер по глубине | 195 mm |
| Вес нетто | 2920 g |
| Вес брутто | 3300 g |