Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ pps1p 100-240VAC
Produktnummer: 773200
GTIN: 4046548013139
Strømforsyning til det modulopbyggede sikkerhedssystem PNOZpower,
tilslutningsmuligheder for 1 basismodul og maks. 4 udvidelsesmoduler,
UB 100 - 240 V AC/DC, udgangsspænding: 19 V / 24 V, udgangseffekt:
15 W, bredde: 45 mm, galvanisk adskillelse, kortslutningssikret,indstikbare
klemmer med skrueteknik.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Strømforsyning til det modulopbyggede sikkerhedssystem PNOZpower, tilslutningsmuligheder for 1 basismodul og maks. 4 udvidelsesmoduler, UB 100 - 240 V AC/DC, udgangsspænding: 19 V / 24 V, udgangseffekt: 15 W, bredde: 45 mm, galvanisk adskillelse, kortslutningssikret,indstikbare klemmer med skrueteknik.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 100 - 240 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 30 VA |
| Sekundærspændingstype | DC |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Husets materiale nederste del | |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 14 AWG |
| Mål, højde | 94 mm |
| Mål, bredde | 45 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 285 g |
| Bruttovægt | 295 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Volumen | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |