Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ pps1p 100-240VAC
Kód materiálu: 773200
GTIN: 4046548013139
Zdrojový modul pro modulární bezpečností systém PNOZpower,
možnost připojení 1 základního modulu a max. 4 rozšiřovacích modulů,
UB 100 - 240 V AC/DC, výstupní napětí: 19 V / 24 V, výstupní výkon:
15 W, šířka: 45 mm, galvanické odpojení, odolné vůči zkratu,zasouvatelné
šroubovací svorky.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Zdrojový modul pro modulární bezpečností systém PNOZpower, možnost připojení 1 základního modulu a max. 4 rozšiřovacích modulů, UB 100 - 240 V AC/DC, výstupní napětí: 19 V / 24 V, výstupní výkon: 15 W, šířka: 45 mm, galvanické odpojení, odolné vůči zkratu,zasouvatelné šroubovací svorky.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 100 - 240 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 30 VA |
| Druh sekundárního napětí | DC |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 14 AWG |
| Rozměr výška | 94 mm |
| Rozměr šířka | 45 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 285 g |
| Celková hmotnost | 295 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Svazek | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |