text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ pps1p 100-240VAC

Номер артикула: 773200
GTIN: 4046548013139
Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower, варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширения, напряжение питания: 100-240 В перем./пост. тока, напряжение на выходе:19 В/24 В, мощность на выходе: 15 Вт, ширина: 45 мм, гальваническая изоляция, защита от короткогозамыкания, съемные винтовые клеммы.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Источник питания для модульной системы защиты PNOZpower, варианты подключения: 1 базовый блок и макс. 4 модуля расширения, напряжение питания: 100-240 В перем./пост. тока, напряжение на выходе:19 В/24 В, мощность на выходе: 15 Вт, ширина: 45 мм, гальваническая изоляция, защита от короткогозамыкания, съемные винтовые клеммы.

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 100 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 30  VA
Тип вторичного напряжения Постоянный ток  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Нижняя часть материала корпуса
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–14 AWG  
Размер по высоте 94  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 285  g
Вес брутто 295  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013139  
Объем 0.732  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr