text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ pps1p 100-240VAC

Numer produktu: 773200
GTIN: 4046548013139
Zasilacz do modułowego systemu bezpieczeństwa PNOZpower, możliwość podłączenia 1 jednostki bazowej i maks. 4 modułów rozszerzeń, UB 100–240 V AC/DC, napięcie wyjściowe: 19 V/24 V, moc wyjściowa: 15 W, szerokość: 45 mm, izolacja galwaniczna, odporna na zwarcia, zaciski wtykowe śrubowe.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Zasilacz do modułowego systemu bezpieczeństwa PNOZpower, możliwość podłączenia 1 jednostki bazowej i maks. 4 modułów rozszerzeń, UB 100–240 V AC/DC, napięcie wyjściowe: 19 V/24 V, moc wyjściowa: 15 W, szerokość: 45 mm, izolacja galwaniczna, odporna na zwarcia, zaciski wtykowe śrubowe.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 100 - 240  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 30  VA
Typ napięcia wtórnego DC  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Materiał obudowy części dolnej
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 14 AWG  
Wysokość 94  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 285  g
Ciężar brutto 295  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013139  
Tom 0.732  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr