Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ mml1p
Artikelnummer: 772020
GTIN: 4046548063998
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini,
expansionsmodul, säker koppling mellan PNOZmulti-styrningar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Konfigurerbara säkra kompaktstyrningar PNOZmulti Mini, expansionsmodul, säker koppling mellan PNOZmulti-styrningar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Matning av modulen |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 5 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 100 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 120 |
| Nettovikt | 95 |
| Bruttovikt | 113 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
6c 7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Volym | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – obligatoriska
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sats.
SEK90.00
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sats.
SEK90.00
Tillbehör – tillval
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med
PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.
SEK471.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK575.00
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 satser.
SEK795.00
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 satser.
SEK795.00