text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ mml1p

Produktnummer: 772020
GTIN: 4046548063998
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, udvidelsesmodul, sikker sammenkobling mellem PNOZmulti-styringer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatnings...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, udvidelsesmodul, sikker sammenkobling mellem PNOZmulti-styringer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med U1 Forsyning af modulet  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 5  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 100  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 120  
Nettovægt 95  
Bruttovægt 113  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063998  
Volumen 0.367  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Fjederklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sæt.
Kr.60.00
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sæt.
Kr.60.00

Ekstra tilbehør

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Stik til tilslutning af PNOZsigma-basismodul til PNOZsigma- udvidelsesmodul, pakke = 10 stk.
Kr.314.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Fjederklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sæt.
Kr.529.00
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sæt.
Kr.529.00