Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mml1p
Número do produto: 772020
GTIN: 4046548063998
Controladores compactos seguros configuráveis PNOZmulti Mini,
módulo de expansão, acoplamento seguro entre controles PNOZmulti.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma altern...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Controladores compactos seguros configuráveis PNOZmulti Mini, módulo de expansão, acoplamento seguro entre controles PNOZmulti. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 5 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 100 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 120 |
| Peso líquido | 95 |
| Peso bruto | 113 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
6c 7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Volume | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Terminais de mola, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 conjunto.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 conjunto.
Acessórios opcionais
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma
, VPE = 10 unidades.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Terminais de mola, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 conjuntos.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 conjuntos.