Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mml1p
Номер артикула: 772020
GTIN: 4046548063998
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini,
модуль расширения, безопасное соединение контроллеров PNOZmulti.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтер...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Mini, модуль расширения, безопасное соединение контроллеров PNOZmulti. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 5 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 100 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 120 |
| Вес нетто | 95 |
| Вес брутто | 113 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6c 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Объем | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Пружинные клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 комплект.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 комплект.
Дополнительные принадлежности
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Пружинные клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 комплектов.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 комплектов.