Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ mml1p
Numéro de l'article: 772020
GTIN: 4046548063998
Systèmes de commande configurables de sécurité compacts PNOZmulti Mini, module d’extension, couplage de sécurité entre les systèmes de commande PNOZmulti.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir ...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Systèmes de commande configurables de sécurité compacts PNOZmulti Mini, module d’extension, couplage de sécurité entre les systèmes de commande PNOZmulti. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation du module |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 5 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 100 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 95 |
| Poids brut | 113 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
6c 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Volume | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
€7.88
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Borniers à vis débrochables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 jeu.
€7.88
Accessoires optionnels
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connecteur pour la liaison de l’appareil de base PNOZsigma avec unmodule d’extension
PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€41.26
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Borniers à ressorts, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 jeux.
€69.59
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Borniers à vis débrochables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 jeux.
€69.59