Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ mml1p
Artikelnummer: 772020
GTIN: 4046548063998
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini,
Erweiterungsmodul, sichere Kopplung zwischen PNOZmulti Steuerungen.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Erweiterungsmodul, sichere Kopplung zwischen PNOZmulti Steuerungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 5 |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 100 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 120 |
| Nettogewicht | 95 |
| Bruttogewicht | 113 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
6c 7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Volumen | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 Satz.
Optionales Zubehör
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma
Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Federkraftklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 Sätze.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 Sätze.