Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mml1p
Productnummer: 772020
GTIN: 4046548063998
Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini,
uitbreidingsmodule, veilige koppeling tussen PNOZmulti-besturingen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alt...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Configureerbare veilige compacte besturingen PNOZmulti Mini, uitbreidingsmodule, veilige koppeling tussen PNOZmulti-besturingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Voeding van de module |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 5 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 100 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 120 |
| Nettogewicht | 95 |
| Brutogewicht | 113 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6c 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Volume | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
€7.88
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 set.
€7.88
Optionele accessoires
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma
uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.
€41.26
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€50.35
€69.59
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sets.
€69.59