text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mml1p

Numer produktu: 772020
GTIN: 4046548063998
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, moduł rozszerzeń, bezpieczne połączenie między sterownikami PNOZmulti. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni ...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini, moduł rozszerzeń, bezpieczne połączenie między sterownikami PNOZmulti. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 100  
Szerokość 22.5  
Głębokość 120  
Ciężar netto 95  
Ciężar brutto 113  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6c  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063998  
Tom 0.367  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria obligatoryjne

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 783538
Zaciski sprężynowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 kpl.
€7.88
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc. 793538
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 kpl.
€7.88

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Złącze do połączenia jednostki bazowej PNOZsigma z modułem rozszerzeń PNOZsigma, opakowanie jednostkowe = 10 szt.
€41.26
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€50.35
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs 783539
Zaciski sprężynowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 kpl.
€69.59
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs. 793539
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 kpl.
€69.59