Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772020","name":"PNOZ mml1p","price":"0.00","currency":"USD","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ mml1p
Número de producto: 772020
GTIN: 4046548063998
Controles compactos configurables seguros PNOZmulti Mini, módulo de
ampliación, comunicación segura entre controles PNOZmulti.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Controles compactos configurables seguros PNOZmulti Mini, módulo de ampliación, comunicación segura entre controles PNOZmulti. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 5 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 100 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 120 |
| Peso neto | 95 |
| Peso bruto | 113 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063998 |
| Volumen | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Obligatorios
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 juego.
Accesorios Opcionales
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector macho para conectar un dispositivo base PNOZsigma condispositivo de ampliación
PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del
dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Bornes de resorte, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 juegos.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 juegos.