Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773894","name":"PNOZ mli1p 10m spring","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Produkten kan variera
PNOZ mli1p 10m spring
Artikelnummer: 773894
GTIN: 4046548050417
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
fjäderkraftsplint, 10 m.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande | cULus Listed |
Teknisk data
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 5-polig hylskontakt |
| Kontakttyp 2 | 5-polig hylskontakt |
| Kontaktytor material 1 | förtennat |
| Material för uttag | Cu-legering |
| Kabellängd | 10 |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | grå |
| Färg på huset | svart RAL 9011 |
| Dragkraft kabel 1 | nej |
| Avskärmning K1 | ja |
| Antal ledare | 5 |
| Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-0 |
| Kontaktgodkännande 2 | UL94 V-0 |
| Mått höjd | 22 |
| Mått bredd | 17.5 |
| Mått djup | 13 |
| Nettovikt | 308 |
| Bruttovikt | 322 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060313 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548050417 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |