text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ mli1p 10m spring

Artikelnummer: 773894
GTIN: 4046548050417
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, Federkraftklemme, 10 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, Federkraftklemme, 10 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung cULus Listed  
 
Steckertyp 1 5-pol. Buchsenstecker  
Steckertyp 2 5-pol. Buchsenstecker  
Kontaktoberflächen Material 1 verzinnt  
Material der Buchsen Cu-Legierung  
Länge des Kabels 1 10  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 grau  
Farbe des Gehäuses schwarz RAL 9011  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 nein  
Abschirmung K1 ja  
Anzahl der Adern K1 5  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-0  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-0  
Abmessung h 22  
Abmessung b 17.5  
Abmessung t 13  
Nettogewicht 308  
Bruttogewicht 322  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden 0  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548050417  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr